{"product":{"productId":"agid.32662","price":10.51,"name":"Charnières à tige en acier, inox ou aluminium"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier, inox A2 et aluminium.
Afficher plus
Afficher moins
Charnières à tige en acier, inox ou aluminium, forme A
à partir de
10,51 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières à tige en acier, inox ou aluminium, forme B
à partir de
24,72 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier, inox A2 et aluminium.
Nota
Les charnières à tige, également connues sous le nom de charnières piano, offrent une solution de qualité pour une multitude d'applications et sont disponibles en versions percées et non percées. Fabriquées en acier, en inox ou en aluminium, ces charnières offrent une alliance parfaite entre solidité et polyvalence.
Grâce à leur conception précise, les charnières à tige offrent un mouvement fluide et une durabilité sans signes d'usure. Les versions percées facilitent le montage et offrent une solution de fixation rapide, tandis que les versions non percées offrent une flexibilité maximale lors de leur mise en place.
Grâce à leur conception précise, les charnières à tige offrent un mouvement fluide et une durabilité sans signes d'usure. Les versions percées facilitent le montage et offrent une solution de fixation rapide, tandis que les versions non percées offrent une flexibilité maximale lors de leur mise en place.