FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Zinc injecté haute pression.
Finition
Zingué, chromé brillant ou avec thermolaquage noire.
Nota
Charnières carrées pour portes en saillie. Elles peuvent être utilisées de manière universelle à gauche ou à droite.
L'angle d'ouverture est de 180°. Les charnières sont livrées démontées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté