{"product":{"productId":"agid.21786","price":26.32,"name":"Charnières en acier ou Inox internes, angle d\u2018ouverture 125°"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier, axes et éléments de liaison en aluminium anodisé.
Inox 1.4404, axes et éléments de liaison en aluminium anodisé.
Finition
Zingué.
Naturel.
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier, axes et éléments de liaison en aluminium anodisé.
Inox 1.4404, axes et éléments de liaison en aluminium anodisé.
Finition
Zingué.
Naturel.
Naturel.
Nota
Les charnières résistent au pliage et à la torsion.
L'angle d'ouverture dépend de l'épaisseur de la porte :
- matériau d'une épaisseur max. de 2 mm : angle d'ouverture de 125°
- matériau d'une épaisseur max. de 8 mm : angle d'ouverture de 110°
- matériau d'une épaisseur max. de 13 mm : angle d'ouverture de 100°
L'angle d'ouverture dépend de l'épaisseur de la porte :
- matériau d'une épaisseur max. de 2 mm : angle d'ouverture de 125°
- matériau d'une épaisseur max. de 8 mm : angle d'ouverture de 110°
- matériau d'une épaisseur max. de 13 mm : angle d'ouverture de 100°
Montage
- Pour montage encastré ou fixe.
- Montage possible à droite ou à gauche.
- Pour applications horizontales ou verticales.
- Montage possible à droite ou à gauche.
- Pour applications horizontales ou verticales.
Indication de dessin
1) montage encastré
2) montage fixe
2) montage fixe
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.