{"product":{"productId":"agid.21785","price":16.56,"name":"Charnières en acier ou Inox internes, angle d\u2018ouverture 90°"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier, axes et éléments de liaison en Inox 1.4016.
Inox 1.4404, axes et éléments de liaison en Inox 1.4404.
Finition
Zingué.
Naturel.
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier, axes et éléments de liaison en Inox 1.4016.
Inox 1.4404, axes et éléments de liaison en Inox 1.4404.
Finition
Zingué.
Naturel.
Naturel.
Montage
- Pour montage encastré ou fixe.
- Montage possible à droite ou à gauche.
- Pour applications horizontales ou verticales.
- Montage possible à droite ou à gauche.
- Pour applications horizontales ou verticales.
Indication de dessin
1) montage encastré
2) montage fixe
2) montage fixe
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.