{"product":{"productId":"agid.32547","price":4.7,"name":"CHARNIÈRE SOUDABLE, ACIER, A=100,B=100, S=2"},"currency":"EUR"}
Charnière
soudable
acier
- Soudable
- Schémas de perçage personnalisés par le client
- Doigt démontable
Unité de vente
4,70 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Charnière
Finition 1
soudable
Type de produit
Charnière
Matière du corps de base
acier
A3=Longueur de lame gauche
50
A4=Longueur de lame droite
50
A=Longueur
100
B=Largeur
100
S=Hauteur
2
D
6
F1
(N)
2350
F2
(N)
1600
H
10
Mode de fixation
soudable
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier profilé poli.
Inox 1.4301.
Inox 1.4301.
Nota
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Montage
Par soudage ou par perçage personnalisé réalisé par le client.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.