Matière
Charnière en aluminium.
Axe en inox.
Cache de recouvrement en thermoplastique renforcé de fibres de verre.
Axe en inox.
Cache de recouvrement en thermoplastique renforcé de fibres de verre.
Finition
Charnière anodisée.
Axe brillant.
Cache de recouvrement en aluminium blanc.
Axe brillant.
Cache de recouvrement en aluminium blanc.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Charnière en aluminium.
Axe en inox.
Cache de recouvrement en thermoplastique renforcé de fibres de verre.
Axe en inox.
Cache de recouvrement en thermoplastique renforcé de fibres de verre.
Finition
Charnière anodisée.
Axe brillant.
Cache de recouvrement en aluminium blanc.
Axe brillant.
Cache de recouvrement en aluminium blanc.
Nota
Charnières pour éléments de surface et profilés aluminium, dégondables.
Ces charnières peuvent être assemblées à gauche ou à droite.
Pivotent à 360°.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Kit de montage :
2x vis FHC à six pans creux DIN 7991 / ISO 10642.
2x tasseaux pivotants avec rebord de type I.
Ces charnières peuvent être assemblées à gauche ou à droite.
Pivotent à 360°.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Kit de montage :
2x vis FHC à six pans creux DIN 7991 / ISO 10642.
2x tasseaux pivotants avec rebord de type I.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.