FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Charnière
Forme
A
Type de produit
charnière
Matière du corps de base
acier inoxydable A4
Matière des composants
acier inoxydable
Surface corps
aspect poli brillant
Surface composants
naturel
Code acier
1.4401
A1=Entraxe des alésages à gauc
15
A2=entraxe des alésages droite
15
A3=Longueur de lame gauche
26
A4=Longueur de lame droite
26
A=Longueur
52
B=Largeur
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 (N)
700
F2 (N)
560
H
9
Mode de fixation
avec perçages
RoHS
true

Description

Description du produit
Charnières pour éléments de surface et profilés aluminium.
Le démontage sans outil des axes d'articulation permet de séparer et de relier rapidement les moitiés de charnière.
Les charnières sont utilisées sur les volets, les capots ou les cadres.
Utilisation possible en intérieur et en extérieur.
Matière

Inox 1.4401.

Axe d'articulation et accessoires en inox 1.4305.

Finition
Charnière polie.
Axe d'articulation brillant.
Accessoires brillants.
Nota
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Avantages
montage/démontage sans outil
Contenu de la livraison
Deux moitiés de charnière.
Axe d'articulation sélectionné et/ou accessoires.
Sur demande
Associations de différentes longueurs de lames de charnière.
Indication de dessin
Forme A : avec axe de fixation
Forme B : avec broche/tête et anneau porte-clés
Forme C : avec broche/tête et goupille fendue

2) Axe d'articulation
3) Goupille fendue
4) Anneau porte-clés
Accessoire
03400 Axe de fixation avec sûreté à enclenchement.
07336 Goupille fendue DIN EN ISO 1234.
03199 Anneau porte-clés.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté