{"product":{"productId":"agid.30701","price":10.67,"name":"CHARNIÈRE FORME:A MIT STECKBOLZEN97X48, THERMOPLASTIQUE NOIR, COMP:ACIERINOX. NATUREL, A1=27,5, A2=27,5,A3=48,5, A4=48,5"},"currency":"EUR"}
	
Charnière
				thermoplastique
			
		
	
	
		
		
			
				noir
			
		
	
                            
                            
                        
                    
                
            
            
                - Charnières séparables
- Charnières démontables
- Sans outil
                            Unité de vente
                        
                        €10.67
                                                hors TVA
                                            
                                            
                                        
                                    
	Ajouté à votre panier
  
						Désignation abrégée
					
					
							Charnière
				
						Forme
					
					
							A
				
						Type de produit
					
					
							Charnière
				
						Matériau
du corps de base
					
					
							thermoplastique
				
						Matériau
des composants
					
					
							acier inoxydable
				
						Coloris
du corps de base
					
					
							noir
				
						Surface
des composants
					
					
							naturel
				
						A1=Entraxe des alésages à gauc
					
					
							27,5
				
						A2=entraxe des alésages droite
					
					
							27,5
				
						A3=Longueur de lame gauche
					
					
							48,5
				
						A4=Longueur de lame droite
					
					
							48,5
				
						A=Longueur
					
					
							97
				
						B=Largeur
					
					
							48
				
						B2
					
					
							28
				
						D1
					
					
							6,6
				
						D2
					
					
							6
				
						D3
					
					
							14
				
						F1
N
					
					
							800
				
						F2
(N)
 
					
					
							425
				
						H
					
					
							9
				
						Type de fixation
					
					
							avec perçages
				Description
							Description du produit
						
						
								Charnières pour éléments de surface et profilés aluminium.
Le démontage sans outil des axes d'articulation permet de séparer et de relier rapidement les moitiés de charnière.
Les charnières sont utilisées sur les volets, les capots ou les cadres.
Utilisation possible en intérieur et en extérieur.
					Le démontage sans outil des axes d'articulation permet de séparer et de relier rapidement les moitiés de charnière.
Les charnières sont utilisées sur les volets, les capots ou les cadres.
Utilisation possible en intérieur et en extérieur.
							Matière
						
						Thermoplastique renforcé de fibres de verre.
 Axe d'articulation et accessoires en inox 1.4305.
							Finition
						
						
								Charnière noire similaire à RAL 9005.
Axe d'articulation en inox brillant.
Accessoires brillants.
					Axe d'articulation en inox brillant.
Accessoires brillants.
							Nota
						
						
								Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
 
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
 
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
					Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
							Avantages
						
						
								montage/démontage sans outil
					
							Contenu de la livraison
						
						
								Deux moitiés de charnière.
Axe d'articulation sélectionné et/ou accessoires.
					Axe d'articulation sélectionné et/ou accessoires.
							Sur demande
						
						
								Associations de différentes longueurs de lames de charnière.
					
							Indication de dessin
						
						
								Forme A : avec axe de fixation
Forme B : avec broche/tête et anneau porte-clés
Forme C : avec broche/tête et goupille fendue
Forme D : avec axe de fixation/sûreté à enclenchement
 
2) Axe d'articulation
3) Goupille fendue
4) Anneau porte-clés
					Forme B : avec broche/tête et anneau porte-clés
Forme C : avec broche/tête et goupille fendue
Forme D : avec axe de fixation/sûreté à enclenchement
2) Axe d'articulation
3) Goupille fendue
4) Anneau porte-clés
							Accessoire
						
						
								03400 Axe de fixation avec sûreté à enclenchement.
07336 Goupille fendue DIN EN ISO 1234.
03199 Anneau porte-clés.
					07336 Goupille fendue DIN EN ISO 1234.
03199 Anneau porte-clés.
            Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
        Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.