{"product":{"productId":"agid.17540","price":9.66,"name":"CHARNIÈRE FORME:B 80X80, ACIER INOX.A2 NATUREL, A1=25,3, A2=25,3, A3=12,A4=12"},"currency":"EUR"}
Charnière
acier inoxydable A2
naturel
- Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots
- Matériau : acier ou Inox 1.4301
Unité de vente
9,66 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Charnière
Forme
B
Type de produit
Charnière
Matière du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
corps
naturel
A1=Entraxe des alésages à gauc
25,3
A2=entraxe des alésages droite
25,3
A3=Longueur de lame gauche
12
A4=Longueur de lame droite
12
A=Longueur
80
B=Largeur
80
B2
30
B3
10
D
5,2
Mode de fixation
avec perçages
S
1,5
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Charnières, version enroulée.
Les axes sont matés aux extrémités.
Trous fraisés.
Les axes sont matés aux extrémités.
Trous fraisés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.