{"product":{"productId":"agid.17540","price":4.44,"name":"CHARNIÈRE FORME:B 60X60, ACIER ZINGUE,A1=15, A2=15, A3=8, A4=8"},"currency":"EUR"}
Charnière
acier
zingué
- Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots
- Matériau : acier ou Inox 1.4301
Unité de vente
€4.44
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Charnière
Forme
B
Type de produit
Charnière
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
A1=Entraxe des alésages à gauc
15
A2=entraxe des alésages droite
15
A3=Longueur de lame gauche
8
A4=Longueur de lame droite
8
A=Longueur
60
B=Largeur
60
B2
22,5
B3
7,5
D
4,5
S
1,5
Type de fixation
avec perçages
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Charnières, version enroulée.
Les axes sont matés aux extrémités.
Trous fraisés.
Les axes sont matés aux extrémités.
Trous fraisés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.