FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Charnière
Type de produit
charnière
Matière du corps de base
zinc
Matière des composants
acier inoxydable
Couleur du corps de base
noir
A1=Entraxe des alésages à gauc
18
A2=entraxe des alésages droite
18
A3=Longueur de lame gauche
30
A4=Longueur de lame droite
30
A=Longueur
60
B=Largeur
60
S=Épaisseur
8
Angle d'ouverture
180°
B1
36
D1
M8
F1 (N)
4500
F2 (N)
4500
H
15
L
14,5
Mode de fixation
vis de fixation

Description

Matière
Charnière en zinc injecté haute pression.
Axe en inox.
Vis de fixation en acier.
Finition
Charnière grenaillée, chromée ou noire.
Axe brillant.
Vis de fixation zinguées.
Nota
Charnières pour portes encastrées.
Les charnières peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté