FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Charnière
Forme
B
Finition 1
soudable
Finition 2
avec graisseur
Type de produit
charnière dégondable
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
A=Longueur
25,5
B=Largeur
150
D=diamètre
20
L=Longueur
150
D1
13
Mode de fixation
soudable

Description

Matière
Charnière acier.
Rondelle intermédiaire, laiton.
Axe, laiton ou acier.
Finition
Graisseur suivant DIN 71412-D, acier zingué.
Composants en acier naturel.
Nota
Les charnières sont composées d'acier profilé soudable.
Le doigt est fixé fermement dans la moitié inférieure de charnière.
Les différentes qualités d'acier des soudures et l'axe sur lequel les rouleaux sont fixés doivent être équivalentes ou supérieures à :
S235JR+AR suivant EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 partie 3 ou Fe E 235 suivant SIA 161
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté