{"product":{"productId":"agid.31987","price":4.01,"name":"SCHARNIERHÄLFTE POUR PROFILÉ ALUMINIUM27,7X50, ALUMINIUM ANODISÉ, A1=15,2"},"currency":"EUR"}
pour profilé aluminium
aluminium
anodisé
- Assemblage personnalisé des charnières
- Rotation à 360°
Unité de vente
€4.01
hors TVA
Ajouté à votre panier
Finition 1
pour profilé aluminium
Matière du corps de base
aluminium
Surface
corps
anodisé
A1=Entraxe des alésages à gauc
15,2
A3=Longueur de lame gauche
27,7
D=diamètre
6,4
B2
50
B4
30
D1
10
D2
6,1
F1
(N)
100
F2
(N)
150
Mode de fixation
avec perçages
Nombre
d'alésages
2
RoHS
true
S
4
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
Demi-charnières pour éléments de surface et profilés aluminium.
Les demi-charnières peuvent être configurées individuellement.
Rotation à 360°.
Fixation à l'aide de vis FHC conformes à la norme DIN 7991 / ISO 10642.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les demi-charnières peuvent être configurées individuellement.
Rotation à 360°.
Fixation à l'aide de vis FHC conformes à la norme DIN 7991 / ISO 10642.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoire
Axe 27869-15.
Cache de recouvrement 27869-20.
Cache de recouvrement 27869-20.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.