FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Douille
Finition 1
avec encoche
Finition 2
pour l'arrêt d'arbres
Matière du corps de base
acier
D1=Diamètre de boulon
16
A
32,5
D2
12
D3
21
K
3
L
38,5
M
1,35
RoHS
true
Z1
1,5
Z2
1,5

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4301.

Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Nota
Axes à encoche adaptés aux chapes DIN 71752. Le blocage s'effectue au moyen d'un segment d'arrêt pour arbres selon DIN 6799 (sinon système KL ou SL).

Le segment d'arrêt sert d'élément de blocage pour l'axe. L'association avec la chape adaptée permet d'obtenir un embout à chape parfaitement opérationnel.
Accessoire
Rondelles d’arrêt pour arbres DIN 6799 07332.
Fusibles KL en acier 07332-05.
Fusibles SL en acier 07332-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté