{"product":{"productId":"agid.21659","price":8.32,"name":"DOUILLE AVEC ENCOCHE POUR CIRCLIP D1=8,A=16,5 ACIER"},"currency":"EUR"}
Douille
avec encoche
acier
- Adapté aux chapes DIN 71752
- Protégé par une rondelle d'arrêt selon DIN 6799
- L'association avec la chape adaptée permet d'obtenir un embout de chape parfaitement opérationnel.
Unité de vente
8,32 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Douille
Finition 1
avec encoche
Finition 2
pour circlip
Matière du corps de base
acier
D1=Diamètre de boulon
8
A
16,5
D2
7,6
D3
12
K
2
L
20,5
M
0,9
RoHS
true
Z1
1
Z2
1
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Axes à encoche adaptés aux chapes DIN 71752. Le blocage s'effectue au moyen d'un circlip selon DIN 471.
Le circlip sert d'élément de blocage pour l'axe. L'association avec la chape adaptée permet d'obtenir un embout à chape parfaitement opérationnel.
Le circlip sert d'élément de blocage pour l'axe. L'association avec la chape adaptée permet d'obtenir un embout à chape parfaitement opérationnel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.