FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Douille
Finition 1
avec éclisse
Matière du corps de base
acier
D1=Diamètre de boulon
4
A
10
D3
6
D4
1
K
1
L
12
RoHS
true
UNSPSC Code
27112301
Z1
1
Z2
0,5

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4305.

Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Nota
Axes percés adaptés aux chapes DIN 71752. Le blocage s'effectue au moyen d'une goupille fendue.

La goupille fendue sert d'élément de blocage pour l'axe. L'association avec la chape adaptée permet d'obtenir un embout à chape parfaitement opérationnel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté