{"product":{"productId":"agid.33893","price":13.36,"name":"CHAPE FILETAGE FILETAGE À DROITE M16,G=32, D1=16, B=16, ACIER DE DÉCOLLETAGEZINGUE"},"currency":"EUR"}
Chape
filetage
acier de décolletage
zingué
- Transmission et renvoi de forces
- Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention
Unité de vente
13,36 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Chape
Finition 1
filetage
Finition 2
filetage à droite
Matériau du corps de base
acier de décolletage
Surface du corps de base
zingué
Code acier
1.0718
D2=Filetage
M16
A
32
A1
32
B
16
D1
16
F
1
G
32
L1
108
L2
89
L3
45
L4
40
R
1,2
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.