{"product":{"productId":"agid.33895","price":1.89,"name":"CHAPE, FILETAGE À DROITE, B=8, G=32,D1=8, M08, ACIER DE DÉCOLLETAGE ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Chape
acier de décolletage
zingué
Unité de vente
1,89 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Chape
Type de filetage
taraudage
Modèle 2
Filetage à droite
DIN
DIN 71752
Matériau
du corps de base
acier de décolletage
Surface
du corps de base
zingué
D2=Filetage
M8
A
16
A1
16
B
8
D1
8
D3
14
G
32
L1
58
L2
48
L3
12
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué. Inox poli.
Nota
*similaires à DIN 71752.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.