FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Chape
Type de filetage
taraudage
Finition 2
filetage à droite
DIN
DIN 71752
Matière du corps de base
acier de décolletage
Surface corps
zingué
D2=Filetage
M10
A
20
A1
20
B
10
D1
10
D3
18
G
20
L1
52
L2
40
L3
15
RoHS
true

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4305.

Finition
Acier zingué. Inox poli.
Nota
*similaires à DIN 71752.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté