{"product":{"productId":"agid.33895","price":11.12,"name":"CHAPE, FILETAGE À DROITE, B=20, G=40,D1=20, *M20, ACIER DE DÉCOLLETAGEZINGUE"},"currency":"EUR"}
Chape
acier de décolletage
zingué
Unité de vente
€11.12
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Chape
Type de filetage
taraudage
Finition 2
filetage à droite
DIN
similaires à DIN 71752
Matière du corps de base
acier de décolletage
Surface
corps
zingué
D2=Filetage
*M20
A
40
A1
40
B
20
D1
20
D3
34
G
40
L1
105
L2
80
L3
30
UNSPSC Code
27112302
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué. Inox poli.
Nota
*similaires à DIN 71752.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.