FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Contre-pièces pour tête de chape
Finition 2
filetage à droite
Matière du corps de base
acier de décolletage
Matière des composants
acier
Surface corps
zingué
D2=Filetage
M10
A
20
A1
20
B
10
D1
10
F
0,5
G
15
L1
52
L2
40
L3
18
L4
25

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4305.

Finition
Acier zingué. Inox poli.
Nota
Les contre-pièces à chape peuvent être associées aux chapes et aux embouts à chape DIN 71752. Ces produits sont principalement utilisés lorsque sont nécessaires des liaisons permettant de compenser un changement de direction.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté