{"product":{"productId":"agid.33894","price":15.24,"name":"CONTRE-PIÈCE POUR TÊTE DE, FILETAGE ÀDROITE, B=16, G=24, D1=16, M16, ACIERDE DÉCOLLETAGE ZINGUE, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Contre-pièces pour tête de chape
acier de décolletage
zingué
- Transmission et renvoi de forces
- Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention
Unité de vente
€15.24
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Contre-pièces pour tête de chape
Finition 2
filetage à droite
Matière du corps de base
acier de décolletage
Matière des composants
acier
Surface
corps
zingué
D2=Filetage
M16
A
32
A1
32
B
16
D1
16
F
1
G
24
L1
83
L2
64
L3
30
L4
40
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué. Inox poli.
Nota
Les contre-pièces à chape peuvent être associées aux chapes et aux embouts à chape DIN 71752. Ces produits sont principalement utilisés lorsque sont nécessaires des liaisons permettant de compenser un changement de direction.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.