{"product":{"productId":"agid.33890","price":36.27,"name":"EMBOUT À CHAPE DIN71752 TARAUDAGEM12X1,25 FILETAGE À DROITE, G=24,D1=12, B=12, ACIER INOX. 1.4305 NATUREL"},"currency":"EUR"}
Embout À Chape
acier inoxydable
naturel
- Permettent la transmission et le renvoi de forces
- Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention
- Version : filetage à droite ou à gauche
Unité de vente
36,27 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Embout À Chape
Type de filetage
taraudage
Finition 2
filetage à droite
DIN
DIN 71752
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface
corps
naturel
Code acier
1.4305
D2=Filetage
M12x1,25
A
24
B
12
D1
12
D3
20
G
24
L2
48
RoHS
true
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.