FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Embout à chape
Type de filetage
taraudage
Finition 2
filetage à droite
DIN
DIN 71752
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface corps
naturel
Code acier
1.4305
D2=Filetage
M8
A
16
B
8
D1
8
D3
14
G
16
L2
32
RoHS
true

Description

Matière

Inox 1.4305.

Finition
Naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté