FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Embout à chape
Finition 1
pour embout à rotule
Matière du corps de base
acier inoxydable
B
20
C
12
D
17
D1
8
D2
M8
D3
24
F statique kN
14,5
L
41
L1
24,9
L2
31,5
L3
13,5
L4
1
R1
10,5
RoHS
true
8

Description

Matière

Chape et axe en inox 1.4305.

Finition
Naturel.
Nota
Les chapes sont des accessoires conçus pour les embouts à rotules. Les dimensions d'ouverture C de la chape a été choisi pour permettre une liaison avec les embouts à rotules.

Adaptation aux embouts à rotule 27629 et 27630.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté