{"product":{"productId":"agid.16483","price":51.44,"name":"EMBOUT À CHAPE POUR EMBOUT À ROTULEACIER, D=30"},"currency":"EUR"}
Embout à chape
pour embout à rotule
acier
- Permettent la transmission et le renvoi de forces
- Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention
- Adaptés à divers embouts à rotule
Unité de vente
51,44 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Embout à chape
Finition 1
pour embout à rotule
Matière du corps de base
acier
D=diamètre extérieur
30
B
38
C
21
D1
16
D2
M16
D3
42
F
statique
kN
32
L
76,5
L1
43,3
L2
58
L3
23,5
L4
1,5
R1
20
RoHS
true
W°
9
Description
Matière
Chape et axe en acier 1.7225.
Finition
Zingué.
Nota
Les chapes sont des accessoires conçus pour les embouts filetés. Les dimensions d'ouverture C de la chape a été choisi pour permettre une liaison avec les embouts à rotules.
Adaptation aux embouts filetés 27625, 27626, 27627 et 27628.
Adaptation aux embouts filetés 27625, 27626, 27627 et 27628.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.