{"product":{"productId":"agid.33891","price":5.02,"name":"EMBOUT À CHAPE DIN71752 TARAUDAGEFILETAGE À DROITE M10, G=40, D1=10,B=10, ACIER DE DÉCOLLETAGE ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Embout À Chape
acier de décolletage
zingué
- Permettent la transmission et le renvoi de forces
- Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention
- Version : filetage à droite ou à gauche
Unité de vente
5,02 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Embout À Chape
Type de filetage
taraudage
Finition 2
filetage à droite
DIN
DIN 71752
Matière du corps de base
acier de décolletage
Surface
corps
zingué
D2=Filetage
M10
A
20
B
10
D1
10
D3
18
G
40
L1
72
L2
60
L3
15
RoHS
true
UNSPSC Code
27112302
Description
Matière
Acier de décolletage.
Finition
Zingué.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.