FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Embout À Chape
Type de filetage
taraudage
Finition 2
filetage à droite
DIN
DIN 71752
Matière du corps de base
acier de décolletage
Surface corps
zingué
D2=Filetage
M10x1,25
A
20
B
10
D1
10
D3
18
G
40
L1
72
L2
60
L3
15
RoHS
true

Description

Matière
Acier de décolletage.
Finition
Zingué.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté