{"product":{"productId":"agid.33886","price":2.41,"name":"CHAPE AVEC TOURILLON DIN71752 FILETAGEÀ DROITE M05, TARAUDAGE, G=10, ACIER DEDÉCOLLETAGE ZINGUÉ ET PASSIVÉ,COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Chape
avec tourillon
acier de décolletage
zingué et passivé
- Transmission d'énergie statique
- Technique de fermeture simple
- Version : filetage à droite ou à gauche
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€2.41
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Chape
Type de filetage
taraudage
Finition 1
avec tourillon
Finition 2
filetage à droite
DIN
DIN 71752
Matière du corps de base
acier de décolletage
Matière des composants
acier
Surface
corps
zingué et passivé
D2=Filetage
M5
A
10
B
5
D1
5
D3
9
G
10
L1
26
L2
20
L3
7,5
L5
19
L6
12
RoHS
true
Description
Matière
Embout à chape et axe : acier de décolletage. Branche de ressort : acier à ressort.
Finition
Zingué et passivé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.