{"product":{"productId":"agid.33892","price":1.43,"name":"TOURILLON POUR CHAPE DIN 71752 G=32ACIER ZINGUE, COMP:ACIER À RESSORT"},"currency":"EUR"}
Tourillon
pour chape DIN 71752
acier
zingué
- Technique de fermeture simple
- Durable
Unité de vente
€1.43
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Tourillon
Finition 1
pour chape DIN 71752
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier à ressort
Surface
corps
zingué
D1
8
G
32
L1
52
L2
46
Description
Matière
Axe en acier.
Lame ressort en acier à ressort traité.
Lame ressort en acier à ressort traité.
Finition
Zingué.
Nota
Pour chape DIN 71752.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.