FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Tourillon
Finition 1
pour chape DIN 71752
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier à ressort
Surface corps
zingué
D1
12
G
24
L1
53
L2
45

Description

Matière
Axe en acier.
Lame ressort en acier à ressort traité.
Finition
Zingué.
Nota
Pour chape DIN 71752.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté