{"product":{"productId":"agid.11504","price":0.82,"name":"CUVETTE DIN71805 POUR EMBOUT À ROTULE,M05, D1=8, FORME:A WITH SNAP RING,ACIER ZINGUÉ ET PASSIVÉ"},"currency":"EUR"}
Cuvette
pour embout à rotule
acier
zingué et passivé
- Pièce de rechange pour embout à rotule DIN 71802
Unité de vente
€0.82
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Cuvette
Forme
A
Type de filetage
taraudage
Finition 1
pour embout à rotule
DIN
DIN 71805
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué et passivé
D1=Rondelle
8
D2=Filetage
M5
A
22
D3
8
E
10,2
Form definition
with snap ring
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
25171509
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué et passivé.
Nota
Les cuvettes rotules servent de pièces de rechange pour les embouts à rotule DIN 71802 (27650).
Sur demande
Cuvettes en inox.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.