{"product":{"productId":"agid.11784","price":4.35,"name":"EMBOUT À ROTULE DIN71802 FILETAGE ÀDROITE, FORME:C SANS CIRCLIPS, D1=16,TARAUDAGE ET FILETAGE M10, ACIER ZINGUÉET PASSIVÉ"},"currency":"EUR"}
Embout à rotule
DIN 71802
acier
zingué et passivé
- Permettent la transmission et le renvoi de forces
- Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention
- Acier ou Inox
- Version : filetage à droite ou à gauche
Unité de vente
€4.35
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Embout à rotule
Forme
C
Type de filetage
taraudage et filetage
Finition 1
DIN 71802
Finition 2
filetage à droite
DIN
DIN 71802
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué et passivé
D2=Filetage
M10
A
35
D1
16
D3
16
D4
M10
E
15,5
L2
20
L3
16
REACh
false
RoHS
true
SW
13
Type de forme
sans circlips
le modèle
sans joint
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé.
Nota
Le filetage à gauche se réfère à la cote D2.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.