FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Embout à rotule
Forme
CS
Type de filetage
taraudage et filetage
Finition 1
DIN 71802
Finition 2
filetage à droite
DIN
DIN 71802
Matière du corps de base
acier
Surface corps
zingué et passivé
D2=Filetage
M3,5
A
18
D1
8
D3
8
D4
M4
E
8
L2
10,2
L3
9
REACh
false
RoHS
true
SW
7
Type de forme
avec circlips

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4305.

Finition
Zingué et passivé. Finition Inox naturel.
Nota
Le filetage à gauche se réfère à la cote D2.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté