{"product":{"productId":"agid.24327","price":17.48,"name":"EMBOUT À ROTULE DIN71802 FILETAGE ÀGAUCHE AVEC CAPUCHON D'ÉTANCHÉITÉ,FORME:CS AVEC CIRCLIPS, D1=8, TARAUDAGEET FILETAGE M05, ACIER INOX. 1.4305NATUREL, COMP:NEOPREN"},"currency":"EUR"}
Embout à rotule
avec capuchon d'étanchéité
acier inoxydable
naturel
Unité de vente
€17.48
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Embout à rotule
Forme
CS
Type de filetage
taraudage et filetage
Finition 1
avec capuchon d'étanchéité
Finition 2
filetage à gauche
DIN
DIN 71802
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
neopren
Surface
corps
naturel
Code acier
1.4305
D2=Filetage
M5
A
22
D1
8
D3
8
D4
M5
E
10,2
L2
10,2
L3
9
RoHS
true
SW
7
Type de forme
avec circlips
Description
Description du produit
Les embouts à rotule constituent des assemblages d'angle servant à la transmission de force et ils servent d'éléments de liaison à des pièces mobiles.
Les embouts à rotule avec capuchon étanche sont spécialement utilisés dans des conditions ambiantes problématiques (poussière, lubrifiant, etc.). L'interstice entre la rondelle concave et le pivot est recouvert et obturé en l'occurrence par un capuchon étanche.
Les embouts à rotule avec capuchon étanche sont spécialement utilisés dans des conditions ambiantes problématiques (poussière, lubrifiant, etc.). L'interstice entre la rondelle concave et le pivot est recouvert et obturé en l'occurrence par un capuchon étanche.
Matière
Inox 1.4305.
Joint en néoprène.
Finition
Naturel.
Nota
Le filetage à gauche se réfère à la cote D2.
Plage de température
-30 °C à +110 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 140 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 140 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.