{"product":{"productId":"agid.11507","price":1,"name":"PIVOT DIN71803 POUR EMBOUT À ROTULE,D1=10, FORME:B AVEC TENON À RIVETER,VERSION COURTE D6=6, L7=4,5, ACIERZINGUÉ ET PASSIVÉ"},"currency":"EUR"}
Pivot
pour embout à rotule
acier
zingué et passivé
- Pièce de rechange pour embout à rotule DIN 71802
Unité de vente
1,00 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pivot
Forme
B
Finition 1
pour embout à rotule
Finition 2
avec tenon à riveter
DIN
DIN 71803
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué et passivé
D1
10
D3
10
D6
6
L3
11
L7
4,5
REACh
false
RoHS
true
Type de forme
avec tenon à riveter
UNSPSC Code
25171509
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué et passivé.
Nota
Nos pivots servent de pièces de rechange pour les embouts à rotule DIN 71802.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.