{"product":{"productId":"agid.5173","price":2.03,"name":"PIVOT DIN71803 POUR EMBOUT À ROTULE,D1=16, FORME:C AVEC FILETAGE M12,SW=13, ACIER ZINGUÉ ET PASSIVÉ"},"currency":"EUR"}
Pivot
pour embout à rotule
acier
zingué et passivé
- Pièce de rechange pour embout à rotule DIN 71802
Unité de vente
2,03 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Pivot
Forme
C
Type de filetage
filetage
Finition 1
pour embout à rotule
Finition 2
avec doigt filetè
DIN
DIN 71803
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué et passivé
D2=Filetage
M12
D1
16
D3
16
D5
12
L2
20
L3
16
L5
min.
2,5
L6
max.
7,3
REACh
false
RoHS
true
SW
13
Type de forme
avec filetage
UNSPSC Code
25171509
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué et passivé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.