FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Embout à rotule
Type de filetage
filetage
Finition 1
avec palier lisse
Finition 2
filetage à droite
Type de produit
tourné
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Matière du corps de base
acier de décolletage
Surface corps
zingué
D1=Filetage
M12
D=Alésage de fixation
12
L=longueur de filetage
33
A
54
B
32
Charge de base dynamique kN
32
Charge de base statique kN
23,5
H
16
H1
12
K
22,22
L1
19
RoHS
true
α
13°

Description

Matière
Boîtier de taille (D) 5-12 en acier de décolletage tourné, à partir de la taille (D) 16 en acier de traitement forgé.
Rotule en acier à roulement trempé, rectifié et poli.
Coquille de coussinet en bronze avec garniture PTFE collée.
Finition
Zingué.
Nota
Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KA.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté