FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Embout à rotule
Type de filetage
filetage
Finition 1
avec palier lisse
Finition 2
filetage à droite
Type de produit
forgé
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface corps
zingué
D1=Filetage
M22x1,5
D=Alésage de fixation
22
L=longueur de filetage
51
A
84
B
54
Charge de base dynamique kN
97,2
Charge de base statique kN
52,6
H
28
H1
20
K
38,1
L1
26
RoHS
true
α
15°

Description

Matière
Boîtier de taille (D) 5-12 en acier de décolletage tourné, à partir de la taille (D) 16 en acier de traitement forgé.
Rotule en acier à roulement trempé, rectifié et poli.
Coquille de coussinet en bronze avec garniture PTFE collée.
Finition
Zingué.
Nota
Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KA.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté