{"product":{"productId":"agid.5140","price":9.27,"name":"EMBOUT À ROTULE SIMILAIRE À DIN ISO12240-4 AVEC PALIER LISSE. M14X36FILETAGE À DROITE, D=14, IGUMID,COMP:IGLIDUR®"},"currency":"EUR"}
Embout À Rotule
avec palier lisse
igumid
- Très bonne tenue dans le temps
- Convient aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires
- Insensible aux salissures, mais également résistant à la corrosion et aux produits chimiques
- Sans entretien
Unité de vente
€9.27
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Embout À Rotule
Type de filetage
filetage
Finition 1
avec palier lisse
Finition 2
filetage à droite
DIN ISO
similaire à DIN ISO 12240-4
Matière du corps de base
igumid
Matière des composants
Iglidur®
D1=Filetage
M14
D=Alésage de fixation
14
L=longueur de filetage
36
A
61
B
38
Charge
transversale max. N
à court terme
700
Charge
transversale max. N
à long terme
350
Charge de
traction max. N
à court terme
3400
Charge de
traction max. N
à long terme
1700
H
19
H1
13,5
K
25,25
RoHS
true
α
12,5°
Description
Matière
Corps : igumid® G.
Rotule : iglidur® W300.
Finition
noir.
Nota
Les embouts à rotule ont une grande rigidité et sont résistants à des charges alternées. Insensible à la saleté, à la poussière et aux peluches. Résistance à la corrosion et aux produits chimiques. Les embouts à rotule conviennent aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Gammes dimensionnelles K, cotes selon DIN ISO 12240.
Tolérances
L’alésage de la bague intérieure est tolérancé E10. Les arbres devraient être tolérancés h6 et h9.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.