FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Embout à rotule
Type de filetage
filetage
Finition 1
avec palier lisse
Finition 2
filetage à droite
DIN ISO
similaire à DIN ISO 12240-4
Matière du corps de base
igumid
Matière des composants
Iglidur®
D1=Filetage
M16x1,5
D=Alésage de fixation
16
L=longueur de filetage
37
A
66
B
42
Charge transversale max. N à court terme
800
Charge transversale max. N à long terme
400
Charge de traction max. N à court terme
3900
Charge de traction max. N à long terme
1950
H
21
H1
15
K
28,3
RoHS
true
α
11,5°

Description

Matière

Corps : igumid® G.


Rotule : iglidur® W300.

Finition
noir.
Nota
Les embouts à rotule ont une grande rigidité et sont résistants à des charges alternées. Insensible à la saleté, à la poussière et aux peluches. Résistance à la corrosion et aux produits chimiques. Les embouts à rotule conviennent aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Gammes dimensionnelles K, cotes selon DIN ISO 12240.
Tolérances
L’alésage de la bague intérieure est tolérancé E10. Les arbres devraient être tolérancés h6 et h9.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté