{"product":{"productId":"agid.5128","price":68.49,"name":"EMBOUT À ROTULE DIN ISO 12240-4 AVECROULEMENT À BILLE. M12X33 FILETAGE ÀDROITE, D=12, ACIER ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Embout à rotule
avec roulement à bille
acier
zingué
- Pour la transmission de mouvements
- Roulement à billes traité et graissé longue durée
- Jeu de palier 15 - 40 µm
- Flasques pour l'étanchéité
- Version : filetage à droite ou à gauche
Unité de vente
€68.49
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Embout à rotule
Type de filetage
filetage
Finition 1
avec roulement à bille
Finition 2
filetage à droite
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
D1=Filetage
M12
D=Alésage de fixation
12
L=longueur de filetage
33
A
54
B
32
Charge de
base dynamique
N
4950
Charge de
base statique
N
1800
H
16
H1
12
K
14,5
L1
19
RoHS
true
Vitesse
limite n
max. 1/min
1125
α
7,5°
Description
Matière
Acier, forgé.
Finition
Zingué.
Jeu de palier : 15 - 40 µm.
Jeu de palier : 15 - 40 µm.
Nota
Le roulement à billes trempé est graissé à long terme et muni de flasques. Les cotes de raccordement sont conformes à DIN 648, série KA.
Les embouts à rotule conviennent parfaitement pour la transmission de mouvements en l’absence d’un alignement exact.
Jusqu'à D = 10 , les embouts à rotule sont équipés de graisseur à trémie DIN 3405/A.
A partir de D =12 , le graisseur est de forme conique DIN 71412/A.
Les embouts à rotule conviennent parfaitement pour la transmission de mouvements en l’absence d’un alignement exact.
Jusqu'à D = 10 , les embouts à rotule sont équipés de graisseur à trémie DIN 3405/A.
A partir de D =12 , le graisseur est de forme conique DIN 71412/A.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.