{"product":{"productId":"agid.5155","price":36.38,"name":"EMBOUT À ROTULE DIN ISO 12240-4 AVECPALIER LISSE., M05 FILETAGE À DROITE,D=5, ACIER INOX. POLI, COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Embout à rotule
avec palier lisse
acier inoxydable
poli
- Rotule traitée
- Palier lisse sans entretien
- Version : filetage à droite ou à gauche
Unité de vente
€ 36,38
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Embout à rotule
Type de filetage
taraudage
Finition 1
avec palier lisse
Finition 2
filetage à droite
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier inoxydable
Surface
corps
poli
D1=Filetage
M5
D=Alésage de fixation
5
A
27
B
18
B1
4
Charge de
base dynamique
kN
7,5
Charge de
base statique
kN
11,8
D2
9
D3
11
H
8
H1
6
K
11,11
L
10
L1
10
RoHS
true
SW
9
α
13°
Description
Matière
Corps : Inox 1.4057, forgé.
Rotule : Inox 1.4034 trempé et rectifié.
Coquille de coussinet : Acier inox 1.4571.
Finition
Poli.
Nota
Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique.
Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KJ.
Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KJ.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.