FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Embout à rotule
Type de filetage
taraudage
Finition 1
avec palier lisse
Finition 2
filetage à droite
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier inoxydable
Surface corps
poli
D1=Filetage
M10x1,25
D=Alésage de fixation
10
A
43
B
28
B1
6,5
Charge de base dynamique kN
23,4
Charge de base statique kN
28,3
D2
15
D3
19
H
14
H1
10,5
K
19,05
L
20
L1
15
RoHS
true
SW
17
α
13°

Description

Matière

Corps : Inox 1.4057, forgé.

Rotule : Inox 1.4034 trempé et rectifié.

Coquille de coussinet : Acier inox 1.4571.

Finition
Poli.
Nota
Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique.
Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KJ.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté