FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Embout À Rotule
Type de filetage
taraudage
Finition 1
avec palier lisse
Finition 2
filetage à droite
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier inoxydable
Surface corps
poli
D1=Filetage
M20x1,5
D=Alésage de fixation
20
A
77
B
50
B1
10
Charge de base dynamique kN
78,1
Charge de base statique kN
83,1
D2
27,5
D3
34
H
25
H1
18
K
34,92
L
33
L1
26
RoHS
true
SW
32
UNSPSC Code
27112301
α
15°

Description

Matière

Corps : Inox 1.4057, forgé.

Rotule : Inox 1.4034 trempé et rectifié.

Coquille de coussinet : Acier inox 1.4571.

Finition
Poli.
Nota
Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique.
Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KJ.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté