FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Embout à rotule
Type de filetage
taraudage
Finition 1
avec roulement à bille
Finition 2
filetage à gauche
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Matière du corps de base
acier
Surface corps
zingué
D1=Filetage
M8
D=Alésage de fixation
8
A
36
B
24
B1
5
Charge de base dynamique N
4000
Charge de base statique N
1000
D2
12,5
D3
16
H
12
H1
9
K
10,5
L
16
L1
12
RoHS
true
SW
14
Vitesse limite n max. 1/min
1300
α
8,5°

Description

Matière
Acier, forgé.
Finition
Zingué.
Jeu de palier : 15 - 40 µm.
Nota
Le roulement à billes trempé est graissé long terme et muni de flasques. Les cotes de raccordement sont conformes à DIN 648, série KJ.
Jusqu'à D = 10 , les embouts à rotule sont équipés de graisseur à trémie DIN 3405/A.
A partir de D =12, le graisseur est de forme conique DIN 71412/A.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté