{"product":{"productId":"agid.5132","price":88.46,"name":"EMBOUT À ROTULE DIN ISO 12240-4 AVECROULEMENT À BILLE., M16 FILETAGE ÀDROITE, D=16, ACIER ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Embout À Rotule
avec roulement à bille
acier
zingué
- Pour la transmission de mouvements
- Roulement à billes traité et graissé longue durée
- Jeu de palier 15 - 40 µm
- Flasques pour l'étanchéité
- Version : filetage à droite ou à gauche
Unité de vente
€88.46
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Embout À Rotule
Type de filetage
taraudage
Finition 1
avec roulement à bille
Finition 2
filetage à droite
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
D1=Filetage
M16
D=Alésage de fixation
16
A
64
B
42
B1
8
Charge de
base dynamique
N
6250
Charge de
base statique
N
2350
D2
22
D3
27
H
21
H1
15
K
19
L
28
L1
22
RoHS
true
SW
22
UNSPSC Code
27112301
Vitesse
limite n
max. 1/min
975
α
8°
Description
Matière
Acier, forgé.
Finition
Zingué.
Jeu de palier : 15 - 40 µm.
Jeu de palier : 15 - 40 µm.
Nota
Le roulement à billes trempé est graissé long terme et muni de flasques. Les cotes de raccordement sont conformes à DIN 648, série KJ.
Jusqu'à D = 10 , les embouts à rotule sont équipés de graisseur à trémie DIN 3405/A.
A partir de D =12, le graisseur est de forme conique DIN 71412/A.
Jusqu'à D = 10 , les embouts à rotule sont équipés de graisseur à trémie DIN 3405/A.
A partir de D =12, le graisseur est de forme conique DIN 71412/A.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.