Embout À Rotule
avec palier lisse
acier de décolletage
zingué
- Rotule en acier à roulement, traitée
- Coquille de coussinet avec garniture PTFE
- Sans entretien
- Version : filetage à droite ou à gauche
9,64 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Embout À Rotule
Type de filetage
filetage
Finition 1
avec palier lisse
Finition 2
filetage à droite
Norme DIN ISO
12240-1
Matériau du corps de base
acier de décolletage
Matériau des composants
bronze
Surface du corps de base
zingué
D1=Filetage
M05X0,8
D=Alésage de fixation
5
L=Longueur de filetage
19
T1=Capacité de charge dynamiqu
5,7
T2=Capacité de charges statiqu
6
A
33
B
18
H
8
H1
6
K
11,11
L1
9
L2
42
α
13
Description
Matière
Corps des tailles (D) 5-12 : acier de décolletage tourné, corps à partir de taille (D) 16 : acier forgé.
Rotule : acier à roulements, trempé, rectifié, poli et chromé. Coquille de coussinet acier de décolletage avec garniture PTFE collée.
Rotule : acier à roulements, trempé, rectifié, poli et chromé. Coquille de coussinet acier de décolletage avec garniture PTFE collée.
Finition
Zingué.
Nota
Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KA.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.