{"product":{"productId":"agid.31543","price":62.63,"name":"EMBOUT À ROTULE DIN ISO 12240-1 AVECPALIER LISSE. M16X37, A=66 FILETAGE ÀDROITE, ACIER INOX., COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Embout à rotule
avec palier lisse
acier inoxydable
- Rotule traitée
- Palier lisse sans entretien
- Version : filetage à droite ou à gauche
Unité de vente
€62.63
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Embout à rotule
Type de filetage
filetage
Finition 1
avec palier lisse
Finition 2
filetage à droite
Norme DIN ISO
12240-1
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
poli
D1=Filetage
M16X2,0
D=Alésage de fixation
16
L=Longueur de filetage
37
T1=Capacité de charge dynamiqu
28,5
T2=Capacité de charges statiqu
39
A
66
B
42
H
21
H1
15
K
28,575
L1
21
L2
87
α
15
Description
Matière
Corps : Inox 1.4057, forgé.
Rotule : Inox 1.4034 trempé et rectifié.
Coquille de coussinet : Acier inox 1.4571.
Finition
Poli.
Nota
Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KA.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.