Embout À Rotule
avec palier lisse
acier de décolletage
zingué
- Rotule en acier à roulement, traitée
- Palier lisse sans entretien
- Encombrement réduit
- Version : filetage à droite ou à gauche
11,34 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Embout À Rotule
Type de filetage
filetage
Finition 1
avec palier lisse
Finition 2
filetage à droite
Norme DIN ISO
12240-1
Matériau du corps de base
acier de décolletage
Matériau des composants
acier à roulement
Surface du corps de base
zingué
D1=Filetage
M10X1,5
D=Alésage de fixation
10
L=Longueur de filetage
26
T1=Capacité de charge dynamiqu
8,65
T2=Capacité de charges statiqu
17,6
A
48
B
29
H
9
H1
7
K
16
L1
15
L2
62,5
α
12
Description
Matière
Corps des tailles (D) 6-12: acier de décolletage, tourné.
Corps à partir de taille (D) 17: acier de traitement, matricé.
Rotule: acier pour palier à rouleau, trempé, rectifié, poli et chromé.
Corps à partir de taille (D) 17: acier de traitement, matricé.
Rotule: acier pour palier à rouleau, trempé, rectifié, poli et chromé.
Finition
Zingué.
Nota
Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série E
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.